Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0001-40UZ - Part
Bill of material
MDSL0001-40UZ
MN
Model Number
MDSL0001-40UZ
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
710 mm
AA
100 mm
AB
784.608 mm
AC
597.35 mm
AE
368 mm
AF
235 mm
B
1070.3 mm
BA
254.1106 mm
C
1968.98 mm
D
368 mm
G
40 mm
J
160 mm
K
235.15 mm
H
28.6 mm
E
292.1 mm
ES
269.9 mm
F2
2F
914.4 mm
NW
N-W
295.28 mm
M
491 mm
O
771 mm
P
816.60 mm
R
115.557 mm
S
31.826 mm
T
87 mm
U
133.35 mm
V
288.925 mm
XL
595.5177 mm
XN
360.4767 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD