Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL00341-06 - Geometry
Bill of material
MDSL0041-06
MN
Model Number
MDSL0041-06
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
378 mm
AA
2 palec
AB
418.3094 mm
AC
331.4008 mm
AE
321.2492 mm
AF
120 mm
B
385 mm
BA
133.35 mm
C
793.1 mm
D
203 mm
G
23 mm
J
80 mm
H
17.4525 mm
E
158.75 mm
ES
98.425 mm
F2
2F
304.8 mm
NW
N-W
133.35 mm
M
283 mm
O
413 mm
P
408 mm
R
46.863 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
53.975 mm
V
127 mm
XL
261.7192 mm
XN
212 mm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Toshiba
    MDSL0142-04 - Geometry
    TOYO
    ECH22-750W - Clean Room Ball Screw Actuator
    Toshiba
    MDSL0041-11 - Geometry
    Toshiba
    SAS003532-404T-7346 - Geometry
    Toshiba
    SAS000906-326TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-01 - Geometry
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model