Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0041-01 - Parts
Bill of material
MDSL0041-01
MN
Model Number
MDSL0041-01
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
176 mm
AA
0.75 Дюйм
AB
179 mm
AC
137 mm
AE
88.9 mm
AF
54 mm
B
149 mm
BA
57.15 mm
C
336.3 mm
D
88.9 mm
G
9 mm
J
40 mm
H
8.73125 mm
E
69.85 mm
ES
36 mm
F
63.5 mm
F2
2F
127 mm
NW
N-W
57.15 mm
M
115.5 mm
O
194.9 mm
P
212 mm
R
19.5 mm
S
4.812 mm
U
22.225 mm
V
50.8 mm
XL
107 mm
XN
107 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Toshiba
    MDSL0171-08 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-02 - Parts
    Toshiba
    MDSL0121-01 - 143T/145T EQPIII Purchased Motor Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-15 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-05TS - Geometry
    Toshiba
    SAS000904-256T-24089 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0009-03 - Parts
    Toshiba
    SAS000917-182T-31916 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-07-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-40US - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-35 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0171-13 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-05TS EQP - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-40UZ - Geometry
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей