Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0051-05B-TS-EQPIII - Geometry
Bill of material
MDSL0051-05B-TS-EQPIII
MN
Model Number
MDSL0051-05B-TS-EQPIII
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
324 mm
AA
50.8 mm
AB
314.9158 mm
AC
253.5 mm
AE
242.6 mm
AF
70 mm
B
324 mm
BA
120.65 mm
C
598.4 mm
D
177.6 mm
G
17.8 mm
J
80 mm
H
14.2875 mm
E
139.7 mm
ES
47.625 mm
F2
2F
279.4 mm
NW
N-W
82.55 mm
M
255.5 mm
O
367.6 mm
P
377.5 mm
R
35.966 mm
S
9.525 mm
T
60 mm
U
41.275 mm
V
76.2 mm
XL
176.0515 mm
XN
155 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés