Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0051-06B - Geometry
Bill of material
MDSL0051-06B
MN
Model Number
MDSL0051-06B
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
378 mm
AA
62.8 mm
AB
356.3555 mm
AC
292 mm
AE
278 mm
AF
140 mm
B
360 mm
BA
133.35 mm
C
699.6 mm
D
203 mm
G
23.3 mm
J
80 mm
H
17.4625 mm
E
158.75 mm
ES
98.4 mm
F2
2F
304.8 mm
NW
N-W
133.35 mm
M
281.5 mm
O
420 mm
P
424 mm
R
46.863 mm
S
12.7 mm
T
60 mm
U
53.975 mm
V
127.0 mm
XL
244.4588 mm
XN
178 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    TOYO
    ECH22-750W - Clean Room Ball Screw Actuator
    Toshiba
    SAS000905-284T-25863 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0142-04 - Geometry
    Toshiba
    SAS000905-286T - Geometry
    Toshiba
    SAS-003993 - Geometry
    Toshiba
    MDSL00341-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-01 - Geometry
    Toshiba
    SAS000918-364TS-29988 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-40US - Part
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen