Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0051-10C - 447T ODP Geometry
Bill of material
MDSL0051-10C
MN
Model Number
MDSL0051-10C
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
560 mm
AA
91 mm
AB
547.5192 mm
AC
417.5 mm
AE
359 mm
AF
220 mm
B
490 mm
BA
190.5 mm
C
1008.45 mm
D
279 mm
E
228.6 mm
ES
175.5 mm
F2
2F
419.1 mm
G
28 mm
H
20.6375 mm
J
110 mm
K
120 mm
M
394.5 mm
NW
N-W
215.9 mm
O
569 mm
P
560 mm
R
73.025 mm
S
22.225 mm
T
90 mm
U
85.725 mm
V
209.55 mm
XL
398.5311 mm
XN
290 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Toshiba
    MDSL0051-10C-TS-EQPIII - 447TS ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-10C-EQPIII - 447T ODP Geometry
    Toshiba
    MDSL0171-11 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-02 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-04 - Parts
    Toshiba
    MDSL0031-16TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-08-TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-08 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-06TS - Geometry
    Toshiba
    AS-958257-445TS - Parts
    Toshiba
    MDSLV0285-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSL0171-16 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-08-440HP-HEFF - Geometry
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD