Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0051-11B-USS-EQPIII - 507USS ODP Geometry
Bill of material
0051-11B-USS-EQPIII
MN
Model Number
0051-11B-USS-EQPIII
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
635 mm
AA
118 mm
AB
603.0192 mm
AC
473 mm
AE
397 mm
AF
220 mm
B
630 mm
BA
215.9 mm
C
1104.25 mm
D
317 mm
E
254 mm
ES
76.2 mm
F2
2F
558.8 mm
G
37.5 mm
H
23.8125 mm
J
140 mm
K
120 mm
M
490.3 mm
NW
N-W
120.65 mm
O
649.5 mm
P
635 mm
R
51.1425 mm
S
15.875 mm
T
110 mm
U
60.325 mm
V
114.3 mm
XL
398.5311 mm
XN
290 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen