Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0055-09 447TSC - Glen Cline Motors
Bill of material
MDSL0055-09-447TSC
MN
Model Number
MDSL0055-09-447TSC
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
560 mm
AA
3.00 palec
AB
540.0193 mm
AC
410 mm
AE
359 mm
AF
220 mm
AH
114.5 mm
B
580 mm
BA
190.5 mm
BB
6.35 mm
BC
6.35 mm
BD
510 mm
BF
5/8" - 11 UNC palec
BV
451 mm
C
1002.15 mm
D
279 mm
E
228.6 mm
ES
ES Min.
76.2 mm
F
254 mm
G
29.4 mm
H
20.6375 mm
J
110 mm
K
120 mm
NW
N-W
120.65 mm
O
569 mm
P
560 mm
T
90 mm
V
114.3 mm
U
60.325 mm
R
51.333 mm
S
15.925 mm
XL
398.5314 mm
XN
290 mm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Toshiba
    Vector Ready EQPIII
    Toshiba
    EQPIII-841 TEFC
    Toshiba
    EQP Global SD
    Toshiba
    MDSL0055-09 444TSC - Glen Cline Motors
    Toshiba
    MDSL0055-08 405T - Glen Cline Motors
    Toshiba
    EQP Global 840
    Toshiba
    MDSL0051-10C-TS - 447TS ODP Geometry
    Toshiba
    EPACT C-FACE
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model