Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0061-02 - Geometry
Bill of material
MDSL0061-02
MN
Model Number
MDSL0061-02
MP
Mounting Positions
A
176 mm
AA
0.75 Pouce
AB
137.28 mm
AC
117.28 mm
AF
55 mm
AE
88.9 mm
AH
52.317 mm
AJ
152 mm
AK
114.3 mm
B
149 mm
BA
69.849 mm
BB
4.5 mm
BC
4.819 mm
BD
164.6 mm
BFTAP
BF TAP
3/8-16UNC Pouce
BV
211.5 mm
C
395.317 mm
D
88.9 mm
E
65.913 mm
ES
36 mm
F2
2F
76 mm
G
3.0378 mm
H
8.74 mm
J
36.1385 mm
NW
N-W
47.498 mm
O
178.9 mm
P
180 mm
R
12.83 mm
S
4.7935 mm
U
15.868 mm
V
41.275 mm
XL
110 mm
XN
78 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés