Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0062-02 - Geometry
Bill of material
MDSL0062-02
MN
Model Number
MDSL0062-02
MP
Mounting Positions
AA
0.75 Pulgada
AB
137.28 mm
AC
117.28 mm
AF
55 mm
AH
52.317 mm
AJ
76 mm
AK
114.3 mm
BB
4.5 mm
BC
4.819 mm
BD
164.6 mm
BF
11 mm
BV
211.5 mm
C
395.317 mm
ES
36 mm
NW
N-W
47.498 mm
P
180 mm
R
13.13 mm
S
4.7935 mm
U
15.875 mm
V
41.275 mm
XL
110 mm
XN
78 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD