Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0062-02 - Geometry
Bill of material
MDSL0062-02
MN
Model Number
MDSL0062-02
MP
Mounting Positions
AA
0.75 Pouce
AB
137.28 mm
AC
117.28 mm
AF
55 mm
AH
52.317 mm
AJ
76 mm
AK
114.3 mm
BB
4.5 mm
BC
4.819 mm
BD
164.6 mm
BF
11 mm
BV
211.5 mm
C
395.317 mm
ES
36 mm
NW
N-W
47.498 mm
P
180 mm
R
13.13 mm
S
4.7935 mm
U
15.875 mm
V
41.275 mm
XL
110 mm
XN
78 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés