Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0062-04 - Geometry
Bill of material
MDSL0062-04
MN
Model Number
MDSL0062-04
MP
Mounting Positions
AA
0.75 英寸
AB
168.28 mm
AC
143.28 mm
AF
65 mm
AH
65.546 mm
AJ
184.15 mm
AK
208 mm
BB
6.985 mm
BC
2.935 mm
BD
160 mm
BF
1/2-13 UNC 英寸
BV
82.25 mm
C
445.296 mm
ES
45.5 mm
NW
N-W
69.596 mm
P
215.9 mm
R
25 mm
S
6.35 mm
U
28.575 mm
V
63.5 mm
XL
130 mm
XN
90 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型