Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0141-01 - Geometry
Bill of material
MDSL0141-01
MN
Model Number
MDSL0141-01
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
176 mm
AA
28.2 mm
AB
178.1569 mm
AC
143 mm
AE
88.9 mm
AF
58 mm
AH
54.1 mm
AJ
149.225 mm
AK
114.3 mm
B
149 mm
BA
69.65 mm
BB
3.9 mm
BC
3.05 mm
BV
136.2 mm
BD
171 mm
C
359.45 mm
D
88.9 mm
E
69.850 mm
ES
36 mm
H
8.731 mm
NW
N-W
57.15 mm
P
171 mm
R
19.5 mm
S
4.812 mm
U
22.225 mm
V
50.8 mm
XL
134.2296 mm
XN
115 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD