Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0145-06 - Geometry
Bill of material
MDSL0145-06
MN
Model Number
MDSL0145-06
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
373 mm
AA
62.8 mm
AB
350.3883 mm
AC
281 mm
AE
203 mm
AF
140 mm
B
385 mm
BA
133.345 mm
C
848.745 mm
D
203 mm
E
158.75 mm
ES
98.415 mm
F
304.8 mm
H
17.4525 mm
NW
N-W
133.35 mm
M
281.5 mm
O
403 mm
P
400 mm
R
46.863 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
53.975 mm
V
127 mm
XL
244.4588 mm
XN
178 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型