Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0151-04-250HP-HEFF - Geometry
Bill of material
MDSL0151-04-250HP-HEFF
MN
Model Number
MDSL0151-04-250HP-HEFF
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1 1/2 polegada
AB
292.716 mm
AC
231 mm
AF
100 mm
AG
912.55 mm
AH
69.85 mm
AJ
231.775 mm
AK
209.55 mm
BB
6.35 mm
BD
254 mm
BE
25 mm
BF
11.11 mm
BU
45 deg
BV
384 mm
C
982.4 mm
ES
51.56 mm
EU
22.1615 mm
EW
9.4135 mm
EX
18.985 mm
OX
526.25 mm
P
397 mm
R
25.3997 mm
S
6.35 mm
U
28.5685 mm
V
69.85 mm
XL
187.0611 mm
XN
134 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    Toshiba
    MDSL0001-35-TS - Part
    Toshiba
    MDSL0001-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-05 EQP - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-03 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0041-09 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-40US - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-18TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-06 - Geometry
    Toshiba
    TDL02 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-28UZ - Part
    Toshiba
    SAS-003997 - Geometry
    Toshiba
    SAS003550-447 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-07-400LP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-05-320HP-PREM - Geometry
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD