Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0151-09-N449HP-HEFF - Geometry
Bill of material
MDSL0151-09-N449HP-HEFF
MN
Model Number
MDSL0151-09-N449HP-HEFF
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
3 Zoll
AB
611.6593 mm
AC
502 mm
AF
232.5 mm
AG
1670.3 mm
AH
114.3 mm
AJ
374.65 mm
AK
342.9 mm
BB
6.35 mm
BD
508 mm
BE
25 mm
BF
17.4625 mm
BU
45 deg
BV
689 mm
C
1784.6 mm
ES
77.027 mm
EU
44.385 mm
EW
9.5 mm
EX
18.985 mm
OX
1060.894 mm
P
707.6918 mm
R
46.863 mm
S
12.7 mm
U
53.9625 mm
V
114.3 mm
XL
385.0948 mm
XN
260 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Toshiba
    MDSL0006-03 EQPIII - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-06B - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-16 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-40US - Part
    Toshiba
    SAS000917-184T-31897 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0143-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-18 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-05 TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0011-05 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-07 - Geometry
    Toshiba
    SAS000903-215 - Geometry
    POWER JACKS
    AC Induction Motor with Brake - Flange Mount - Electric Motors
    Toshiba
    MDSL0151-08-440LP-HEFF - Geometry
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen