Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0151-09-N449LP-HEFF - Geometry
Bill of material
MDSL0151-09-N449LP-HEFF
MN
Model Number
MDSL0151-09-N449LP-HEFF
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
3 Inch
AB
611.6593 mm
AC
502 mm
AF
232.5 mm
AG
1670.3 mm
AH
127 mm
AJ
374.65 mm
AK
342.9 mm
BB
6.35 mm
BD
508 mm
BE
25 mm
BF
17.4625 mm
BU
45 deg
BV
689 mm
C
1797.3 mm
ES
87.3775 mm
EU
50.735 mm
EW
9.5 mm
EX
18.985 mm
OX
1060.894 mm
P
707.6918 mm
R
51.333 mm
S
15.875 mm
U
60.3125 mm
V
127 mm
XL
385.0948 mm
XN
260 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)