Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0171-11 - Geometry
Bill of material
MDSL0171-11
MN
Model Number
MDSL0171-11
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
555 mm
AA
3 Inch
AB
509.07 mm
AC
402 mm
AE
279 mm
AF
232.5 mm
B
490 mm
BA
190.5 mm
C
1228.45 mm
D
279 mm
E
228.6 mm
ES
175 mm
F2
2F
419.1 mm
FF2
2FF
368.3 mm
G
27 mm
H
20.6375 mm
J
107.5 mm
K
120 mm
NW
N-W
215.9 mm
O
559 mm
P
570 mm
R
73.025 mm
S
22.275 mm
T
90 mm
U
85.725 mm
V
209.55 mm
XL
385.0948 mm
XN
260 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)