Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0171-22 - Geometry
Bill of material
MDSL0171-22
MN
Model Number
MDSL0171-22
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
555 mm
AA
3 英寸
AB
509.0711 mm
AC
402 mm
AE
279.2 mm
AF
232.5 mm
B
580 mm
BA
190.5 mm
C
1325.9 mm
D
279.2 mm
E
228.6 mm
ES
186.6 mm
F2
2F
508 mm
G
27 mm
H
21.844 mm
J
107.5 mm
K
120 mm
NW
N-W
215.9 mm
O
559.2 mm
P
570 mm
R
73.152 mm
S
22.275 mm
T
90 mm
U
85.725 mm
V
209.55 mm
XL
385.0948 mm
XN
260 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Toshiba
    MDSL0001-05 TS - Geometry
    Toshiba
    MDSL0001-40US - Part
    Toshiba
    MDSL0011-05 - Geometry
    Toshiba
    SAS000918-364TS-29988 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0151-09-N449HP-HEFF - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-06B - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-18 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0031-16 - Geometry
    TOYO
    ECH22-750W - Clean Room Ball Screw Actuator
    Toshiba
    MDSL0143-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0051-01 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSL0006-03 EQPIII - Geometry
    Toshiba
    SAS-003993 - Geometry
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型