Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV001-03-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV001-03-46P
MN
Model Number
MDSLV001-03-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
260 mm
AA
1 Inch
AB
263.3015 mm
AC
203 mm
AE
173.35 mm
AF
100 mm
B
213 mm
BA
89.1 mm
C
492.85 mm
D
133.35 mm
E
107.95 mm
ES
61.531 mm
F2
2F
177.8 mm
FF
139.7 mm
G
16.5 mm
H
10.5 mm
J
52 mm
K
71.5 mm
M
172 mm
NW
N-W
85.85 mm
O
284.85 mm
P
284.3 mm
R
30.5 mm
S
7.938 mm
T
51 mm
V
84.328 mm
U
34.925 mm
XL
198.4245 mm
XN
150 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Toshiba
    MDSLV001-04-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV001-05-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0206-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-01-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV081-07-4P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0286-06-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-02-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV085-01-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV081-07-6P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV081-06-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV003-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV205-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV003-03 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-05-46P - Geometry
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)