Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV002-06-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV002-06-2P
MN
Model Number
MDSLV002-06-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
378 mm
AA
2 Pouce
AB
373.2863 mm
AC
295 mm
AE
273.2 mm
AF
130 mm
B
360 mm
BA
133.35 mm
C
758 mm
D
203.2 mm
E
158.75 mm
ES
51.625 mm
F2
2F
304.8 mm
FF
266.7 mm
G
23 mm
H
17 mm
J
83 mm
K
100 mm
M
275 mm
NW
N-W
95.25 mm
O
421.2 mm
P
440.2 mm
R
40.4 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
V
93.218 mm
U
47.625 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés