Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0206-06-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV0206-06-2P
MN
Model Number
MDSLV0206-06-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
2.00 英寸
AB
373.2863 mm
AF
130 mm
AJ
279.4 mm
AK
317.5 mm
AH
88.8 mm
BB
7.4 mm
BD
355.6 mm
BF
5/8" - 11 UNC 英寸
BV
292.2 mm
C
758 mm
ES
58 mm
NW
N-W
95.25 mm
P
440.2 mm
R
40.4 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
93.218 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型