Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0245-05-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV0245-05-46P
MN
Model Number
MDSLV0245-05-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1.50 Pouce
AB
354.2863 mm
AF
130 mm
AJ
228.6 mm
AK
266.7 mm
AH
111.4 mm
BB
7.4 mm
BD
286.2 mm
BF
1/2" - 13 UNC Pouce
BV
266.3 mm
C
721.7 mm
ES
90 mm
NW
N-W
117.35 mm
P
400 mm
R
40.3 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
116.84 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés