Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0245-05-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV0245-05-46P
MN
Model Number
MDSLV0245-05-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1.50 Inch
AB
354.2863 mm
AF
130 mm
AJ
228.6 mm
AK
266.7 mm
AH
111.4 mm
BB
7.4 mm
BD
286.2 mm
BF
1/2" - 13 UNC Inch
BV
266.3 mm
C
721.7 mm
ES
90 mm
NW
N-W
117.35 mm
P
400 mm
R
40.3 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
116.84 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)