Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0245-06-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV0245-06-46P
MN
Model Number
MDSLV0245-06-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
2.00 polegada
AB
374.2863 mm
AF
130 mm
AJ
279.4 mm
AK
317.5 mm
AH
126.9 mm
BB
7.4 mm
BD
355.6 mm
BF
5/8" - 11 UNC mm
BV
292.2 mm
C
796.1 mm
ES
106 mm
NW
N-W
133.35 mm
P
452 mm
R
46.86 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
53.975 mm
V
131.318 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD