Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0246-06-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV0246-06-2P
MN
Model Number
MDSLV0246-06-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
2.00 Pouce
AB
374.2863 mm
AF
130 mm
AJ
279.4 mm
AK
317.5 mm
AH
88.8 mm
BB
7.4 mm
BD
355.6 mm
BF
5/8" - 11 UNC Pouce
BV
292.2 mm
C
758 mm
ES
58 mm
NW
N-W
95.25 mm
P
452 mm
R
40.4 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
93.218 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés