Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0286-07-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV0286-07-2P
MN
Model Number
MDSLV0286-07-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
3.00 Cal
AB
404.2863 mm
AF
130 mm
AJ
279.4 mm
AK
317.5 mm
AH
88.777 mm
BB
7.4 mm
BD
350 mm
BF
5/8" - 11 UNC Cal
BV
311.4 mm
C
785.177 mm
ES
58 mm
NW
N-W
92.25 mm
P
498 mm
R
40.4 mm
S
12.75 mm
T
71 mm
U
47.625 mm
V
92.202 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD