Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV041-03-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV041-03-2P
MN
Model Number
MDSLV041-03-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
260 mm
AA
1 polegada
AB
263.3015 mm
AC
203 mm
AE
173.35 mm
AF
100 mm
B
213 mm
BA
89.1 mm
C
492.85 mm
D
133.35 mm
E
107.95 mm
ES
61.531 mm
F2
2F
177.8 mm
FF
139.7 mm
G
16.5 mm
H
10.5 mm
J
52 mm
K
71.5 mm
M
172 mm
NW
N-W
85.85 mm
O
284.85 mm
P
293 mm
R
30.5 mm
S
7.938 mm
T
51 mm
U
34.925 mm
V
84.328 mm
XL
198.4245 mm
XN
150 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD