Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV045-06-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV045-06-46P
MN
Model Number
MDSLV045-06-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
378 mm
AA
2.00 Pouce
AB
374.2863 mm
AC
296 mm
AE
273.2 mm
AF
130 mm
AH
126.9 mm
AJ
279.4 mm
AK
317.5 mm
B
360 mm
BA
133.35 mm
BB
7.4 mm
BD
355.6 mm
BF
5/8" - 11 UNC Pouce
BV
292.2 mm
C
796.1 mm
D
203.2 mm
E
158.75 mm
ES
106 mm
F2
2F
304.8 mm
FF
266.7 mm
G
23 mm
H
17 mm
J
80 mm
NW
N-W
133.5 mm
O
421.2 mm
P
452 mm
R
46.86 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
53.975 mm
V
131.318 mm
XN
212 mm
XL
242.4580 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés