Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV049-03 - Geometry
Bill of material
MDSLV049-03
MN
Model Number
MDSLV049-03
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
260 mm
AA
1 palec
AB
263.3015 mm
AC
203 mm
AE
173.35 mm
AF
100 mm
B
213 mm
BA
89.1 mm
C
492.85 mm
D
133.35 mm
E
107.95 mm
ES
61.531 mm
F2
2F
177.8 mm
FF
139.7 mm
G
16.5 mm
H
10.5 mm
J
52 mm
K
71.5 mm
M
172 mm
NW
N-W
85.85 mm
O
284.85 mm
P
293 mm
R
30.5 mm
S
7.938 mm
T
51 mm
U
34.925 mm
V
84.328 mm
XL
198.4245 mm
XN
150 mm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Toshiba
    MDSLV045-03-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV081-03-46P - Geometry
    INKOMA-GROUP
    B3 - 3 phase motor
    Toshiba
    SAS000903-215 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-03-2P - Geometry
    MÄDLER
    MAE-DNM-SM/I-B3-8/POLIG - Standard Three-Phase Motors SM/I, Model B3, 8-polig, approx. 750 1/min.
    HPC
    CHT80 - Asynchronous AC motor 0.55 to 1.1 kW-  Torque : up to 7.6 Nm- Simplified drawing
    Toshiba
    MDSLV085-03-46P - Geometry
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model