Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV081-01-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV081-01-46P
MN
Model Number
MDSLV081-01-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
172 mm
AA
0.75 Pollici
AB
193.4022 mm
AC
146 mm
AE
113.9 mm
AF
67.5 mm
B
149 mm
BA
57.15 mm
C
336.3 mm
D
88.9 mm
E
69.85 mm
ES
36.11875 mm
F2
2F
127 mm
FF
101.6 mm
G
10 mm
H
9 mm
J
40 mm
K
48.5 mm
M
110.5 mm
NW
N-W
57.15 mm
O
201.9 mm
P
212 mm
R
19.5 mm
S
4.7625 mm
T
0 mm
U
22.225 mm
V
56.134 mm
XL
154.7710 mm
XN
134 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Toshiba
    MDSLV006-06 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV081-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV045-03-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-04-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0285-03-46P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV002-07-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV0245-02-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV005-07 - Geometry
    Toshiba
    MDSLV001-04-2P - Geometry
    Toshiba
    MDSLV041-01-2P - Geometry
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD