Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV091-02 - Geometry
Bill of material
MDSLV049-02
MN
Model Number
MDSLV049-02
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
220 mm
AA
0.75 Pouce
AB
209.4022 mm
AC
162 mm
AE
139.3 mm
AF
67.5 mm
B
168 mm
BA
69.85 mm
C
392.55 mm
D
114.3 mm
E
95.25 mm
ES
45.3225 mm
F2
2F
139.7 mm
FF
114.3 mm
G
13 mm
H
10.5 mm
J
42 mm
K
54 mm
M
135.5 mm
NW
N-W
69.85 mm
O
242.3 mm
P
252 mm
R
25 mm
S
6.355 mm
T
41.5 mm
V
69.342 mm
U
28.575 mm
XL
154.7710 mm
XN
134 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés