Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV205-04-2P - Geometry
Bill of material
MDSLV205-04-2P
MN
Model Number
MDSLV205-04-2P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1.25 英寸
AB
283.3015 mm
AF
100 mm
AJ
184.15 mm
AK
215.9 mm
AH
95.1 mm
BB
7.4 mm
BD
254 mm
BF
1/2" - 13 UNC 英寸
BV
241.5 mm
C
638.6 mm
ES
78 mm
NW
N-W
101.6 mm
P
323.3 mm
R
35.9 mm
S
9.534 mm
T
51 mm
U
41.275 mm
V
100.076 mm
XL
198.4245 mm
XN
150 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型