Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV205-04-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV205-04-46P
MN
Model Number
MDSLV205-04-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1.25 Zoll
AB
283.3015 mm
AF
100 mm
AJ
184.15 mm
AK
215.9 mm
AH
95.1 mm
BB
7.4 mm
BD
254 mm
BF
1/2" - 13 UNC Zoll
BV
241.5 mm
C
638.6 mm
ES
78 mm
NW
N-W
101.6 mm
P
323.3 mm
R
35.9 mm
S
9.534 mm
T
51 mm
U
41.275 mm
V
100.076 mm
XL
198.4245 mm
XN
150 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen