Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV205-04-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV205-04-46P
MN
Model Number
MDSLV205-04-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1.25 Pollici
AB
283.3015 mm
AF
100 mm
AJ
184.15 mm
AK
215.9 mm
AH
95.1 mm
BB
7.4 mm
BD
254 mm
BF
1/2" - 13 UNC Pollici
BV
241.5 mm
C
638.6 mm
ES
78 mm
NW
N-W
101.6 mm
P
323.3 mm
R
35.9 mm
S
9.534 mm
T
51 mm
U
41.275 mm
V
100.076 mm
XL
198.4245 mm
XN
150 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD