Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV205-05-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV205-05-46P
MN
Model Number
MDSLV205-05-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
1.5 Zoll
AB
353.2863 mm
AF
130 mm
AJ
228.6 mm
AK
266.7 mm
AH
111.4 mm
BB
7.4 mm
BD
286.2 mm
BF
1/2" - 13 UNC Zoll
BV
266.3 mm
C
721.7 mm
ES
90 mm
NW
N-W
117.35 mm
P
390.2 mm
R
40.3 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
116.84 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen