Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV205-06-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV205-06-46P
MN
Model Number
MDSLV205-06-46P
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
AA
2.00 Inch
AB
373.2863 mm
AF
130 mm
AJ
279.4 mm
AK
317.5 mm
AH
126.9 mm
BB
7.4 mm
BD
355.6 mm
BF
5/8" - 11 UNC Inch
BV
292.2 mm
C
796.1 mm
ES
106 mm
NW
N-W
133.35 mm
P
440.2 mm
R
46.86 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
53.975 mm
V
131.318 mm
XL
242.4606 mm
XN
212 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)