Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MDSN - Électrovannes - Type à 2 ports
Nomenclature
MDSN-B
PN
Traitement de la surface du support
MDSN-B
MATB
Matériau du corps
CW614N équivalent
MATFC
Matériau du centre fixe
Inoxydable magnétique
MATCC
Matériau de la boîte de spirale
EN 1.0330 équivalent
STCC
Traitement de surface du boîtier de bobine
Revêtement en résine noire
MATN
Matériau de l'écrou
EN 1.0038 équivalent
STN
Traitement de surface de l'écrou
Placage nickel
V
Tension de la vanne
V
RC
Courant nominal 50/60 Hz
88/73 mA
TYPE
Type de vanne
Vanne à 2 ports
PORT
Filetages
2 ports
PNO
N° de position
2
AF
Fluide utilisable
Air, eau purifiée
OP
Pression de fonctionnement
0~1.5 Mpa
SA
Section effective
1.54 mm^2
OT
Plage de température de fonctionnement (degrés Celsius)
5~40
AVR
Plage de tension admissible (%)
+/-10
PCC
Calibre de la connexion de tuyauterie
Rc1/8
MASS
Materiale
310 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés