Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MDSN - 電磁弁-2ポートタイプ
部品表
MDSN-B
PN
型番
MDSN-B
MATB
本体材質
C3604B
MATFC
固定コア材質
磁性ステンレス
MATCC
コイルケース材質
SPHC
STCC
コイルケース表面処理
黒色樹脂塗装
MATN
ナット止め材質
SS400
STN
ナット表面処理
ニッケルメッキ
V
バルブ電圧
V
RC
定格電流 50/60 Hz
88/73 mA
TYPE
バルブタイプ
2ポートバルブ
PORT
ポート
2ポート
PNO
ポジション数
2
AF
使用流体
空気,精製水
OP
使用圧力
0~1.5 Mpa
SA
有効断面積
1.54 mm^2
OT
使用温度範囲(摂氏温度)
5~40
AVR
許容電圧範囲 (%)
+/-10
PCC
管接続口径
Rc1/8
MASS
質量
310 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)