Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MDSN - Elettrovalvole - A 2 porte
Lista materiale
MDSN-B
PN
Cod. comp.
MDSN-B
MATB
Materiale del corpo
CW614N equivalente
MATFC
Materiale nucleo fisso
Magnetici in acciaio inox
MATCC
Materiale involucro avvolgimento
EN 1.0330 equivalente
STCC
Trattamento superficie dell'involucro avvolgimento
Rivestimento in resina nera
MATN
Materiale della chiocciola
EN 1.0038 equivalente
STN
Trattamento superficie della chiocciola
Nichelatura
V
Tensione valvola
V
RC
Corrente nominale 50/60 Hz
88/73 mA
TYPE
Tipo valvola
Valvola a 2 porte
PORT
Fil.
A 2 porte
PNO
Numero posizione
2
AF
Fluido applicabile
Aria, acqua depurata
OP
Pressione d'esercizio
0~1.5 Mpa
SA
Sezione passaggio effettiva
1.54 mm^2
OT
Gamma di temperature di esercizio (gradi Celsius)
5~40
AVR
Gamma di tensione ammessa (%)
+/-10
PCC
Calibro collegamento tubazioni
Rc1/8
MASS
Massa
310 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD