Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
MDSN - Magnetventile - Ausführung mit 2 Anschlüssen
Stückliste
MDSN-B
PN
Teile-Nr.
MDSN-B
MATB
Werkstoff Grundkörper
CW614N Äquivalent
MATFC
Werkstoff vorgefertigter Kern
Magnetischer Edelstahl
MATCC
Werkstoff Spulenkasten
EN 1.0330 Äquivalent
STCC
Oberflächenbehandlung des Gehäuseteils
Schwarze Kunststoffbeschichtung
MATN
Werkstoff Mutter
EN 1.0038 Äquivalent
STN
Oberflächenbehandlung der Mutter
vernickelt
V
Ventilspannung
V
RC
Nennstrom 50/60 Hz
88/73 mA
TYPE
Ventiltyp
Ventil mit 2 Anschlüssen
PORT
Port-
2 Anschlüsse
PNO
Positions-Nr.
2
AF
Zulässige Flüssigkeit
Luft, aufbereitetes Wasser
OP
Betriebsdruck
0~1.5 Mpa
SA
Nutzbare Querschnittfläche
1.54 mm^2
OT
Betriebstemperaturbereich (Grad Celsius)
5~40
AVR
Zulässiger Spannungsbereich (%)
+/-10
PCC
Durchm. Anschlussrohr
Rc1/8
MASS
Gewicht
310 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen