Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
MDX50 - Knob for position indicators
Bill of material
Knob for position indicators MDX.50-D-C2
PARTNUMBER
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
23.5 mm
DIM02
L
15 mm
DIM03
d1
16.5 mm
DIM04
d2
M3 mm
WEIGHT
Weight
6 g
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés