Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
MDX50 - Knob for position indicators
Bill of material
Knob for position indicators MDX.50-D-C2
PARTNUMBER
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
23.5 mm
DIM02
L
15 mm
DIM03
d1
16.5 mm
DIM04
d2
M3 mm
WEIGHT
Weight
6 g
INFOEG
Product details
Product details
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD