Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
ME 348 103
Stückliste
50131256
AN
Artikelnummer
50131256
A
Bezeichnung
ME 348 103
SF
Geeignet für
BCL 348i
SFI
Geeignet für Schnittstelle
PROFINET
NOC
Anzahl der Anschlüsse
4 St.
D
Ausführung
Kubisch
DIM
Abmessung (B x H x L)
64 mm x 28.5 mm x 43.4 mm mm
HM
Werkstoff Gehäuse
Metall, Aluminium-Druckguss
NW
Nettogewicht
70 g g
HC
Farbe Gehäuse
Rot, RAL 3000
TOD
Art der Anzeige
LED
NOL
Anzahl der LED
2 St.
CNT
Zolltarifnummer
84733080
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen