Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 15
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
Medium load,single pin - Precompressed Unit
Bill of material
1501B50100
CODE
Special Springs
CODE2
PSA - Mabec
L1
Precompressed unit free lenght
mm
SX
Work deflection
mm
Введите значение для SX
Work deflection
mm
cm
inch
ft
A
Lower pin internal diameter
mm
B
Upper pin internal diameter
- mm
D
Upper pin external diameter
mm
S1
Initial deflection
mm
F1
Force
N
S2
Deflection 25% Lo
mm
F2
Force
N
S3
Deflection 32% Lo
mm
F3
Force
N
C
Upper/lower pin housing diameter
mm
T
Upper/lower pin housing diameter
mm
XMINIMO
Depth of head/base housing
25 mm
DH
Dh of spring
mm
L0
L0 Spring
mm
R
Spring rate
N/mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей