Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SLV
Descrição:
MEDO 60 SQUARE DALI - Luminária saliente para teto LED de interior
Lista de peças
1002882
ON
Número do artigo
1002882
LOD
Nível de detalhe
AX
Pictograma
EAN
Ean11
4024163230780
AKSCODE
Código do sistema de classificação de artigos
0101020101
CATEGORY
Texto do sistema de classificação de artigos
Luminária saliente para teto LED de interior
PN
Nome do produto
MEDO 60
TITLE
Nome do produto
MEDO 60 SQUARE DALI, luminária de montagem à superfície no teto LED Indoor, branco, 3000K
LONGTEXT
Descrição longa do produto
A MEDO 60 CL Square tem uma aresta nítida e complementa a série MEDO com uma versão quadrada. Graças ao LED Premium integrado, produz uma iluminação brilhante e homogénea. Ao usar o conjunto de suspensão, a luminária de teto pode ser convertida numa luminária pendente e, portanto, também é ideal para espaços com tetos altos. A unidade de controlo de LED embutido permite uma ligação direta a uma tensão de rede de 120V a 240V.
FAM
Família
MEDO
PRTYP
Tipo de produto
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
País de origem
CN
CTN
Código pautal do produto
94051190900
WR
Garantia
5
INDE
Dispositivo de comando incluído
Controlador LED incl.
INAC
Acessórios incluídos
Material de fixação incl.
ACSKU
Acessórios SKU
1001950,1001951,1001952,135250,135251,135254
ACEAN
Acessórios EAN
4024163221825,4024163221832,4024163221849,4024163158664,4024163158671,4024163158688
COLOR1
Cor 1
Branco
MAT1
Material 1
Alumínio
MAT2
Material 2
Acrílico
FF
Forma das luminárias
praça
RV
Tensão nominal
220-240V ~50/60Hz mA/V
RAS
Tensão secundária ma/V
1000 V
CUI
Corrente em A
1 A
WEWA
Watts ponderados
39
VT
Tipo de tensão
AC
OPTE
Temperatura de funcionamento
-20-45°C
EEK
Contém fontes de luz da EEC E
INCU
Corrente de arranque
6
ICTIM
Tempo da corrente de arranque em microssegundos
30 ms
OLOLM
Potência total da iluminação em lm
3800
LTH
Duração em horas
25000
PRLE
Comprimento do produto
60 cm
PRWI
Largura do produto
60 cm
PRHE
Altura do produto
12.5 cm
PALE
Comprimento do pacote
69 cm
PAWI
Largura do pacote
15 cm
PAHE
Altura do pacote
69 cm
NEWE
Peso líquido
6.308 kg
BRWE
Peso bruto
7.894 kg
IPSC
Código de segurança IP
IP 20
SACL
Classe de segurança
I
DIMM
Regulável
1
DIMT
Tecnologia de regulação da intensidade da luz
DALI
MOU
Montagem
Montagem
MOUDE
Montagem detalhada
Teto, teto com acessórios
VAWAT
Variante de watts
39
VALUOU
Variante de rendimento lúmen
3800
VALUPW
Variante de lúmen por watt
97.4359
VALICO
Variante da temperatura da cor
3000
VACRI
Variante CRI
80
VABEAN
Variante de ângulo de abertura
105
UGRSPC
Característica UGR
22
RAPRVO
Tensão primária nominal
220-240V ~50/60Hz
VOL
Voltagem
220-240
UTFRE
Frequência útil
50/60
VERTS
Estado de comercialização
true
PRVO
Volume do produto
71415
PAVO
Volume do pacote
71415
MWGISM
Secção transversal máxima em milímetros quadrados
2.5 sq mm
HPOP
Com ficha elétrica
Não
HPBI
Imagem promocional principal
HTML (Online)
WEPR
Outras imagens do produto
HTML (Online)
HAAM
Principal imagem do ambiente
HTML (Online)
WEAM
Outras imagens de ambiente
HTML (Online)
MASN
Desenho em escala
HTML (Online)
PROBDE
Ficha técnica do produto
HTML (Online)
LPDA
Ficheiro de planeamento da iluminação
HTML (Online)
LVKU
Curva de distribuição de luz
HTML (Online)
DDA
Ficheiro 3D
HTML (Online)
CEER
Declaração CE
HTML (Online)
ANTU
Instruções
HTML (Online)
ASDD
Desenho em escala da montagem
HTML (Online)