Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SLV
Beschreibung
MEDO RING 90 - Indoor Pendelleuchte LED
Stückliste
133850
ON
Artikelnummer
LOD
Detaillevel
AX
Piktogramm
EAN
Ean11
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
01010401
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
Indoor Pendelleuchte LED
PN
Produktname
MEDO RING 90
TITLE
Produktname
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
Die moderne MEDO RING überzeugt nicht nur mit ihrem ansprechenden Design, sondern auch mit effizienten und leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgt. Mit einer Pendellänge von 1,5 Metern eignet sie sich auch für den Einsatz im Räumen mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V - 240V.
FAM
Familie
MEDO
PRTYP
Produktart
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES
COO
Ursprungsland
CN
CTN
Warentarifnummer
94051190900
WR
Garantie
5
INDE
Betriebsgerät inklusive
LED-Treiber inkl,
INAC
Zubehör inklusive
Befestigungsmaterial inkl,
SPSKU
Ersatzteil SKU
1005386,977440
SPEAN
Ersatzteil EAN
4024163254472,4024163149846
ACSKU
Zubehör SKU
470505
ACEAN
Zubehör EAN
4024163099677
COLOR1
Farbe 1
MAT1
Werkstoff 1
Aluminium
MAT2
Werkstoff 2
Polymethylacrylat (PMMA)
FF
Leuchten form
rund
RV
Nennspannung
100-240V ~50/60Hz sek. 1200mA mA/V
RAS
Sekundät Spannung ma/V
1200 V
CUI
Strom in a
1.2 A
WEWA
Gewichtete Wattage
56
VT
Spannungstyp
AC
OPTE
Betriebstemperatur
-20-40°C
EEK
Enthält Lichtquellen von EEC E
INCU
Einschaltstrom
30
ICTIM
Einschaltstromzeit in Mikrosekunden
50 ms
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
4900
LTH
Lebensdauer in Stunden
20000
PRLE
Produktlänge
8 cm
PRWI
Produktbreite
90 cm
PRHE
Produkthöhe
90 cm
PRDI
Produktdruchmesser
90 cm
PELE
Paketlänge
150 cm
PALE
Paketlänge
cm
PAWI
Paketbreite
10 cm
PAHE
Pakethöhe
96 cm
CAHE
Baldachin Höhe
4 cm
CADI
Baldachin Durchmesser
16 cm
CAFO
Baldachin Form
round
NEWE
Nettogewicht
kg
BRWE
Bruttogewicht
kg
IPSC
IP-Sicherheitscode
IP 20
SACL
Sicherheitsklasse
I
DIMM
Dimmbar
1
DIMT
Dimmtechnologie
1-10V
MOU
Montage
Aufbau
MOUDE
Montage detailliert
Decke
VAWAT
Variante Wattage
56
VALUOU
Variante Lumenausbeute
4900
VALUPW
Variante Lumen pro Watt
75.2
VALICO
Variante Farbtemperatur
3000
VACRI
Variante CRI
80
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
105
UGRSPC
UGR Eigenschaft
22
RAPRVO
Nenn-Primärspannung
100-240V ~50/60Hz
VOL
Stromspannung
100-240
UTFRE
Nutzfrequenz
50/60
VERTS
Vertriebstatus
true
PRVO
Produktvolumen
PAVO
Paketvolumen
PRGR
Produktgruppe
MOD_MEDO_90_RING_LED_1
BARE
Batterierelevant
0
MWGISM
Maximaler Drahtquerschnitt in Quadratmillimeter
2.5 sq mm
HPOP
Mit Stecker
Nein
HPBI
Hauptproduktbild
HTML (Online)
WEPR
Weitere Produktbilder
HTML (Online)
HAAM
Haupt Ambientebild
HTML (Online)
WEAM
Weitere Ambientebilder
HTML (Online)
MASN
Maßzeichnung
HTML (Online)
PROBDE
Produktdatenblatt
HTML (Online)
LPDA
Lichtplanungsdatei
HTML (Online)
LVKU
Lichtverteilungskurve
HTML (Online)
DDA
3D Datei
HTML (Online)
CEER
CE Erklärung
HTML (Online)
ANTU
Anleitung
HTML (Online)
ASDD
Montagemaßzeichnung
HTML (Online)