Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken - 2-Wire
Stückliste
DW-DS-615-M18-120
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
2-Wire
PF
Produktfamilie
Classics - Series 600
H
Gehäusegröße
M18 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
8 mm
C
Anschluss
M
Einbau
Nicht bündig
P
Polarität
2-wire
OP
Ausgang
I
Schnittstelle
Standard output
SV
Versorgungsspannung
10…65 VDC V
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M18, nicht bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
1200 Hz
HM
Gehäusematerial
Messing verchromt
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen