Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
MEL01_06 - 悬臂销 带内螺纹型 六角型 内螺纹安装型
明细表
MEL01-6-Y2-F11-N3
CODE
代码
TYPE
类型
六角型
MAT
材质
SUR
表面处理
SP
规格
D
D g6
6 mm
DTOL
D公差
-0.004/-0.012
Y
最小单位1
F
F最小单位1
mm
输入参数值: F
F最小单位1
mm
cm
inch
ft
N
mm
M
M3
S
8 mm
C
9.2 mm
ZZAD
增加引导部
ZZYC
变更Y尺寸公差
LINK
网址
网站连接 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型