Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Membran-Druckausdehnungsgefäß für Heizung,
Stückliste
DT470325(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
LODLEVEL
Level of Detail
MONTAGEANLEITUNG
Montageanleitung
Montageanleitung
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
für geschlossene Heizungs- und Kühlanlagen gemäß EN12828, Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU, Stickstofffüllung für ein längeres Aufrechterhalten des Vordrucks, Membrane: Stülp- Membrane, geeignet für die Zugabe von bis zu 50 % Frostschutzmittel auf Glykolbasis, Gefäße konform EN13831, geeignet für Anlagen mit einer maximalen Durchflusstemperatur von 120 °C, maximale Betriebstemperatur (an der Membran): 70 °C
V27
Ausführung
V1
Farbe
weiß
M158
Inhalt
Liter
M29
Durchmesser
mm
M171
Höhe
mm
M329
Vordruck
1,5 bar
M222
Betriebsdruck
bar
M263
Gewinde
Zoll
M134
Farbe
weiß
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen